PMK55-10
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PMK55 |
Poids | 0.47 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger