PMK35-3
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_SOM_BIL_ART_PMK35-3__SALL__AIN__V1_6705205260.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.087 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-3},{ARTIKEL=PMK35-3} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger