PMK30-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PMK30 |
Poids | 0.077 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger