PMK25-5
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PMK25 |
Poids | 0.098 [kg] |
T | 5 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger