PMK15-2
![](/fileadmin/_processed_/d/8/csm_SOM_BIL_ART_PMK15-2__SALL__AIN__V1_0f52b78f23.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.033 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 2 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK15-2},{ARTIKEL=PMK15-2} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger