PMB55-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PMB55 |
G1 | 10.5 |
Poids | 0.2 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger