PMB35-4
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PMB35 |
G1 | 8.5 |
Poids | 0.14 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger