PMB30-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 47 [mm] |
B3 | 23 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 8.5 |
Poids | 0.097 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger