PMB25-1
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Poids | 0.025 [kg] |
T | 1 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger