PLKE30-4
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PLKE30 |
Poids | 0.12 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger