PLKE25-6
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PLKE25 |
Poids | 0.17 [kg] |
T | 6 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger