PLK55-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PLK55 |
Poids | 0.17 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger