PLK45-13
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PLK45 |
Poids | 0.65 [kg] |
T | 13 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger