PLK45-10
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Poids | 0.5 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger