PLK15-1-5
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PLK15 |
Poids | 0.025 [kg] |
T | 1.5 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger