PLBH55-10
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 2 [kg] |
A | 995 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 256 [mm] |
B2 | 154 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 238 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 10.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 10 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger