PLBH45-10
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_ART_PLBH45-10__SALL__AIN__V1_9e3b6310aa.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 1.3 [kg] |
A | 856 [mm] |
A1 | 44 [mm] |
B1 | 210 [mm] |
B2 | 130 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
B4 | 195 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 10.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 10 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger