PLBH25-4
![](/fileadmin/_processed_/1/6/csm_SOM_BIL_ART_PLBH25-4__SALL__AIN__V1_f2eb616af3.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.18 [kg] |
A | 476 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 130 [mm] |
B2 | 60 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 115 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 6.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lbhs.prj&varset={BESTELLNUM=PLBH25-4},{ARTIKEL=PLBH25-4} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger