PKW65-4-01
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 126 [mm] |
A1 | 76 [mm] |
B1 | 227 [mm] |
B2 | 120 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PKW65 |
G1 | 16.5 |
Poids | 0.86 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger