PKW55-17
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PKW55 |
G1 | 14.5 |
Poids | 3.3 [kg] |
T | 17 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger