PKW35-11
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 120.5 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PKW35 |
G1 | 10.5 |
Poids | 0.99 [kg] |
T | 11 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger