PKW25-4
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_SOM_BIL_ART_PKW25-4__SALL__AIN__V1_a83887c1bd.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.19 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 8.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW25-4},{ARTIKEL=PKW25-4} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger