PKW25-1
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PKW25 |
G1 | 8.5 |
Poids | 0.19 [kg] |
T | 1 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger