PHK55-10
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PHK55 |
Poids | 0.49 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger