PHK45-4
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_SOM_BIL_ART_PHK45-4__SALL__AIN__V1_308e836fb8.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PHK45 |
Poids | 0.15 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger