PHK25-8
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PHK25 |
Poids | 0.12 [kg] |
T | 8 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger