PHK20-3-01
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.022 [kg] |
A | 42 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK20-3-01},{ARTIKEL=PHK20-3-01} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger