PHK20-2
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PHK20 |
Poids | 0.021 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger