NJ3-E2-03

Détecteur de proximité inductif
Série NJ

Données techniques
Quantité x section de conducteur3x0,05 [mm²]
ModèleDétecteur de proximité inductif
Taille de fabricationALLGEMEIN-NJ
Distance de détection nominale Sn0.60 [mm]
Tension de service max.30 [V DC]
Tension de service min.10 [V DC]
Température de fonctionnement max.+70 [°C]
Température de fonctionnement min.-25 [°C]
Poids0.2 [kg]
Longueur de câble2 [m]
Non court-circuitantOui
Ondulation résiduelle max.20 [%]
Fréquence de commutation5000 [Hz]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Matériau gaine de câblePUR