KB4-06
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KB4-06__SALL__AIN__V1.png)
bloc de serrage
Série KB
Données techniques
Modèle | bloc de serrage |
Poids | 0.007 [kg] |
Taille de fabrication | GG4000-KB |
Sans silicone | Oui |
Approprié au Ø du capteur | 4 [mm] |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fsuh%2Dkb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DKB4%2D06%7D&encoding=%25 |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger