CSTE90-10
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_CSTE90-10__SALL__AIN__V1.png)
Cable de raccordement
Série CSTE
Données techniques
Type de raccordement | Fiche |
Raccord fileté | M12 |
Nombre de contacts | 8 |
Modèle | Coudé |
Modèle | Cable de raccordement |
Tension d'évaluation | 36 [V] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Température de fonctionnement min. | -25 [°C] |
Rayon de courbure | 10xØ |
Sans halogène | Oui |
Longueur de câble | 10 [m] |
Câble-Ø | 6.6 [mm] |
Tension nominale câble | 30 [V] |
Résistant à l'huile | Oui |
Applicable chaînes porte-câble | Oui |
Matériau joint | FKM |
Matériau surmoulage | TPU |
Matériau gaine de câble | PUR |
Matériau-contact | CuZn |
Homologation | UL |