CSTE02026

Résistance de terminaison
Série CSTE

Données techniques
Type de raccordementTechnique de pénétration
Raccord filetéM12
Type de raccordementDouille
Nombre de contacts5
ModèleDroit
ModèleRésistance de terminaison
Tension d'évaluation30 [V]
Poids0.022 [kg]
Protection de IEC 60529IP67
Courant admissible par pin par 40°C4 [A]
Matériau surmoulagePUR
Matériau bagueMétal, CuZn, nickelé
Approbation ULOui