CSTE02025
Câble de raccordement
Série CSTE
Données techniques
Raccord fileté | M8-M12 |
Type de raccordement | Goujon / douille |
Quantité x section de conducteur | 5x0,25 [mm²] |
Nombre de contacts | 5 / 5 |
Modèle | Droit/droit |
Modèle | Câble de raccordement |
Tension d'évaluation | 30 [V] |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 6xØ |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 10xØ |
Résistant aux flammes | Oui |
Poids | 0.25 [kg] |
Longueur de câble | 0.15 [m] |
Câble-Ø | 5.6 [mm] |
Résistant à l'huile | Oui |
Applicable chaînes porte-câble | Oui |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Courant admissible par pin par 40°C | 3 [A] |
Matériau joint | FKM |
Matériau surmoulage | PUR |
Matériau gaine de câble | PUR |
Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger