CSTE02009

Câble de raccordement
Série CSTE

Données techniques
Type de raccordementTechnique de pénétration
Raccord filetéM12-M12
Type de raccordementGoujon / douille
Quantité x section de conducteur2x0,25+2x0,34 [mm²]
Nombre de contacts5
ModèleDroit/droit
ModèleCâble de raccordement
Tension d'évaluation60 [V]
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe6xØ
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.10xØ
Résistant aux flammesOui
Poids0.15 [kg]
Longueur de câble2 [m]
Câble-Ø7.0 [mm]
Résistant à l'huileOui
Unité de maintenance (max.)3 millions de cycles
Applicable chaînes porte-câbleOui
Protection de IEC 60529IP67
Courant admissible par pin par 40°C4 [A]
Matériau jointFKM
Matériau surmoulagePUR
Matériau gaine de câblePUR
Matériau bagueMétal, CuZn, nickelé
Approbation ULOui