CSTE01483
Cable de raccordement
Série CSTE
Données techniques
Type de raccordement | Technique de pénétration |
Raccord fileté | M12 |
Type de raccordement | Douille / extrémité du câble |
Quantité x section de conducteur | 5x0,34 [mm²] |
Nombre de contacts | 5 |
Modèle | Droit |
Modèle | Cable de raccordement |
Construction | Droit |
Tension d'évaluation | 125 [V] |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 5xØ |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 10xØ |
Résistant aux flammes | Oui |
Poids | 0.02 [kg] |
Sans halogène | Oui |
Résistant à l'hydrolyse | Oui |
Longueur de câble | 5 [m] |
Câble-Ø | 4.8 [mm] |
Résistant à l'huile | Oui |
Recyclable | Oui |
Résistants aux acides et aux alcalins | Oui |
Unité de maintenance (max.) | 5 millions de cycles |
Applicable chaînes porte-câble | Oui |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Sans silicone | Oui |
Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
Torsion | +/-180°/m, < 2 millions de cycles |
Résistant à la torsion | Oui |
Résistant aux UV | Oui |
Matériau joint | FPM/FKM |
Matériau surmoulage | PUR |
Matériau gaine de câble | PUR |
Matériau-contact | Métal, CuSn, plaqué or |
Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
Homologation | UL /CSA |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger