ADS316N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
pièce de pression
Série ADS
Données techniques
Modèle | pièce de pression |
Poids | 0.49 [kg] |
Taille de fabrication | GD300-ADS |
Force totale du ressort max. | 170.0 [N] |
Force totale du ressort min. | 85.0 [N] |
Course | 8 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Pour version de pince | N / S |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS316N%2DS%7D&encoding=%25 |