ADS1704C-O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
pièce de pression
Série ADS
Données techniques
Modèle | pièce de pression |
Taille de fabrication | GD1700-ADS |
Force totale du ressort max. | 66.0 [N] |
Force totale du ressort min. | 35.0 [N] |
Course | 3 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Pour version de pince | C / O |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Téléchargements
Pièces détachées
Télécharger