AD-M10X1
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Amortisseur de butée
Série AD
Données techniques
Modèle | Amortisseur de butée |
Poids | 0.036 [kg] |
Taille de fabrication | AD |
Course | 7 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Matière insert plastifié
minimise le développement du bruit ménage le composant à amortir - Guidage
- Élastomère
pour amortir les chocs et les vibrations augmente la durée de vie de l´amortisseur sans entretien