Électromobilité
Zimmer Group propose des solutions de manutention pour tous les secteurs de l’électromobilité.
La fabrication de véhicules électriques pose de nouveaux défis en termes de techniques de production. Une production économique de cellules et de packs de batterie est ainsi un facteur déterminant pour la prospérité de ce marché. Dans cette optique, le degré d’automatisation doit impérativement être élevé, comme c’est aujourd’hui le cas dans la production de moteurs. La course à la meilleure technologie de production a commencé depuis longtemps. Zimmer Group est le partenaire pour le développement et les systèmes de nombreux fabricants haut de gamme et fabricants d’installations renommés dans la production de batteries, le montage de modules et la fabrication de moteurs électriques.
- Projets réalisés :
50 projets, 400 pinces, 2 000 dispositifs - solutions pour l’électromobilité depuis 2014
- Compétences en ingénierie :
Plus de 100 000 h de travail en ingénierie - Points forts :
Partenaire de développement des fabricants automobiles, OEM et constructeurs d’installations haut de gamme
La réduction des émissions de CO2 est aujourd’hui plus importante que jamais. Du scooter électrique au camion électrique, Zimmer Group propose des solutions pour tous les secteurs.
PINCE MAGNÉTIQUE POUR CELLULES RONDES
PRODUCTION DE CELLULES POUR L’ÉLECTROMOBILITÉ
PEU ENCOMBRANT ET PUISSANT
La préhension de cellules rondes dans la fabrication de véhicules électriques représente un défi particulier. Les cellules rondes doivent être rassemblées au cours du processus, et donc rapprochées le plus possible, afin d’exploiter au mieux l’espace limité dans le véhicule. Cela n’est possible que si la pince est dissimulée dans la batterie.
Ce design important pour le processus a été mis en œuvre et combiné à une force de maintien de 65 N, ce qui permet de maintenir les cellules rondes en toute sécurité, même en cas d’accélération maximale et d’arrêt d’urgence. La faible force de maintien résiduelle, inférieure à 1 N lorsque les aimants sont désactivés, permet non seulement un processus de dépose sûr, mais répond également aux exigences de propreté technique.
La conception modulaire reste prioritaire afin de pouvoir adapter la pince de manière optimale à chaque processus. La pince peut être combinée aussi bien avec un système de détection de la position du piston qu’avec un dispositif de détection de la présence de la batterie, et des compensateurs d’axe sont disponibles pour compenser, en combinaison avec des plaques de centrage, les défauts de positionnement des cellules qui surviennent au cours des différents processus de fabrication.
Les solutions de Zimmer Group ne s’arrêtent pas uniquement à la pince. L’idée de conception modulaire va au-delà : notre KNOW-HOW FACTORY propose également des systèmes prêts à être installés, qui permettent de couvrir tous les processus de cette fabrication sensible.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)