Visualisation des composants
Pour les systèmes et installations, Zimmer Group propose visualZ, une interface d’utilisation HMI unique, confortable et conviviale permettant de faciliter l’installation des composants, par ex. dans le paramétrage des robots ou la commande des installations.
Rapide et intuitive, l’interface HMI donne à l’utilisateur une flexibilité maximale pour la création, la mémorisation et la restauration des paramètres de l’appareil et lui apporte aussi un soutien lors du diagnostic et de la maintenance préventive. L’interface HMI offre à l’utilisateur une sécurité (0 % de dysfonctionnements à l’utilisation) et la plus grande polyvalence possible pour la création et la gestion des profils d’utilisation.
Vos avantages
- Interaction simple et rapide dans l’environnement d’application
- Représentation des paramètres de processus pertinents pour l’application
- Accroissement de l’efficacité
- Minimisation des erreurs de saisie
Interfaces utilisateur avec structuration claire et représentation graphique des différentes catégories de fonctions de l’installation. L’accès direct au compte rendu des événements et la gestion des commandes améliorent non seulement le confort et l’efficacité, mais réduisent aussi les erreurs de manipulation et augmentent la sécurité au travail.
Tous les groupes et stations montés dans les installations peuvent être paramétrés et commandés via l’interface HMI. Différents rôles d’utilisateur donnent également accès à l’installation à des fins d’entretien ou de maintenance préventive.