UBPS6515BS1L

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Nanjing-GongyisGGB65AAmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB65AALmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB65ABmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB65ABLmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB65BAmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB65BALmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids13 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite