UBPS6510BS1L-LP
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
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 5850 [N] |
Poids | 14 [kg] |