UBPS6510AS1LA-LP
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
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 233 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 5850 [N] |
Poids | 15 [kg] |