UBPS6510AS1L
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
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7700 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 9200 [N] |
Poids | 14 [kg] |