UBPS6505BS1LA-LP
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
Bosch RexrothR18… (rouleau)65R1824 (SLH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)65R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)65R1853 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)65R1822 (SNS)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids14 [kg]