UBPS6505AS1LA
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
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7700 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 233 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 9200 [N] |
Poids | 15 [kg] |