UBPS6505AS1L-LP
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
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1653 (FLS)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids14 [kg]