UBPS6504FS1LA-LP
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
NSKRA(R1A)65RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)65RAA..BNmontrer une variante
NSKRA(R1A)65RAA..EMmontrer une variante
NSKRA(R1A)65RAA..GMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage233
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids14 [kg]