UBPS6504FS1L
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
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..AN | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..BN | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..EM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..GM | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7700 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 9200 [N] |
Poids | 14 [kg] |