UBPS6504BS1LA-LP
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
NSKNH(N1H)65NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)65NAH..BNmontrer une variante
NSKNH(N1H)65NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)65NAH..GMmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids15 [kg]